Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente
K1794

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Termoplástico PPA resistente a altas temperaturas, reforzado con fibra de vidrio, negro, conforme a FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Partes de acero de acero inoxidable 1.4404.
Versión:Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se desarrollaron especialmente para las aplicaciones con estrictos requisitos de higiene y altas temperaturas de aplicación. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

Para el contacto con alimentos y agua potable, este plástico es conforme a la FDA, EU10/2011, NSF, KTW y tiene una resistencia permanente al agua caliente y a la hidrólisis (esterilización por vapor).

Este plástico de alta temperatura es apto incluso para la aplicación permanente en entornos calientes, donde conserva su alta estabilidad.
Rango de temperatura:Temperatura de uso continuo según IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de uso a corto plazo máx. 250 °C.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición:Modelos especiales.Uso:Montaje en máquinas, aparatos, plantas e instalaciones utilizados en ámbitos con elevados requerimientos de higiene

El grupo objetivo es la industria (o el comercio) de procesamiento de alimentos, donde los elementos de mando pueden entrar en contacto con alimentos o agua potable.

Las empuñaduras en cruz son especialmente aptas para su uso en temperaturas ambientales muy altas y en contacto constante con agua caliente y vapor de agua.
Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1794 Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente 175 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de plástico resistente a altas temperaturas con casquillo de acero saliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LTHomologación /
certificación
CADAcc.PrecioPedir
K1794.152505390KnegroM525101897-9FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390KnegroM63213,522129,5-12FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154006390KnegroM64013,5261410-12FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390KnegroM84013,5261410-12FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155008390KnegroM85019321812-17FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390KnegroM105019321812-17FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.152505390X10LnegroM52510189710-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.152505390X15LnegroM52510189715-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.152505390X20LnegroM52510189720-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390X10LnegroM63213,522129,510-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390X15LnegroM63213,522129,515-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390X20LnegroM63213,522129,520-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390X25LnegroM63213,522129,525-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.153206390X30LnegroM63213,522129,530-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X15LnegroM84013,526141015-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X20LnegroM84013,526141020-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X25LnegroM84013,526141025-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X30LnegroM84013,526141030-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X40LnegroM84013,526141040-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.154008390X50LnegroM84013,526141050-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X20LnegroM10501932181220-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X25LnegroM10501932181225-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X30LnegroM10501932181230-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X40LnegroM10501932181240-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X50LnegroM10501932181250-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
K1794.155010390X60LnegroM10501932181260-FDA + EU10/2011 + NSF 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33