Grupos de mercancía
Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente
K1794

Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Termoplástico poliamida reforzado, antibacteriano, gris pizarra RAL 7015.
Piezas de acero inoxidable 1.4305.
Versión:Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.Indicación:Las empuñaduras en cruz con casquillo de acero saliente en su versión con rosca interior son especialmente adecuadas para uniones con espiga transversal.Aplicación:Estas empuñaduras en cruz se han desarrollado especialmente para aplicaciones con altos requisitos de higiene. El contorno del mango cerrado con superficie lisa es muy fácil de limpiar.

Los productos antibacterianos MEDIgrip de KIPP presentan una gran eficacia contra numerosos microorganismos nocivos, como bacterias, hongos, virus, incluyendo bacterias multirresistentes (p. ej., MRSA). En el plástico empleado se han intercalado micropartículas de plata duraderas que tienen un efecto antibacteriano, de modo que son eficaces durante todo el ciclo de vida del producto.

Modo de acción: en la superficie del producto se interfiere de forma efectiva con el crecimiento de microorganismos perjudiciales mediante iones de plata, así se consigue una reducción continuada de los gérmenes presentes en los productos de adherencia MEDIgrip (Examen y comprobación mediante laboratorio acreditado).
El riesgo de infección por contacto con estos productos entre los tiempos de limpieza se reduce de forma considerable.
Ventajas:Resistencia a la humedad y a los agentes de limpieza (para la desinfección), no presenta efectos secundarios tóxicos (biocompatible).
Las empuñaduras en cruz se pueden apretar y aflojar sin herramienta.
Adecuados para la fijación y sujeción manual. Distintos tamaños de la rosca.
A petición:Modelos especiales.Uso:Montaje en máquinas, dispositivos y plantas, así como en instalaciones utilizadas  en ámbitos con elevados requerimientos de higiene (p. ej. en hospitales, consultorios médicos, zonas de rehabilitación, en la producción de alimentos). Utilización en instituciones públicas o con mucha afluencia de personas (p. ej. residencias de ancianos, guarderías).Indicación sobre el dibujo:
Forma K: casquillo roscado
Forma L: rosca exterior
Características especiales:
Acero inoxidable RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1794 Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente 170 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras en cruz de plástico antibacteriano con casquillo de acero saliente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del cuerpo
de base
DD1D2HH2H3LTCADAcc.PrecioPedir
K1794.1225052144Kgris pizarra RAL 7015M525101897-9 0.00 €
K1794.1232062144Kgris pizarra RAL 7015M63213,522129,5-12 0.00 €
K1794.1240062144Kgris pizarra RAL 7015M64013,5261410-12 0.00 €
K1794.1240082144Kgris pizarra RAL 7015M84013,5261410-12 0.00 €
K1794.1250082144Kgris pizarra RAL 7015M85019321812-17 0.00 €
K1794.1250102144Kgris pizarra RAL 7015M105019321812-17 0.00 €
K1794.1225052144X10Lgris pizarra RAL 7015M52510189710- 0.00 €
K1794.1225052144X15Lgris pizarra RAL 7015M52510189715- 0.00 €
K1794.1225052144X20Lgris pizarra RAL 7015M52510189720- 0.00 €
K1794.1232062144X10Lgris pizarra RAL 7015M63213,522129,510- 0.00 €
K1794.1232062144X15Lgris pizarra RAL 7015M63213,522129,515- 0.00 €
K1794.1232062144X20Lgris pizarra RAL 7015M63213,522129,520- 0.00 €
K1794.1232062144X25Lgris pizarra RAL 7015M63213,522129,525- 0.00 €
K1794.1232062144X30Lgris pizarra RAL 7015M63213,522129,530- 0.00 €
K1794.1240082144X15Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141015- 0.00 €
K1794.1240082144X20Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141020- 0.00 €
K1794.1240082144X25Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141025- 0.00 €
K1794.1240082144X30Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141030- 0.00 €
K1794.1240082144X40Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141040- 0.00 €
K1794.1240082144X50Lgris pizarra RAL 7015M84013,526141050- 0.00 €
K1794.1250102144X20Lgris pizarra RAL 7015M10501932181220- 0.00 €
K1794.1250102144X25Lgris pizarra RAL 7015M10501932181225- 0.00 €
K1794.1250102144X30Lgris pizarra RAL 7015M10501932181230- 0.00 €
K1794.1250102144X40Lgris pizarra RAL 7015M10501932181240- 0.00 €
K1794.1250102144X50Lgris pizarra RAL 7015M10501932181250- 0.00 €
K1794.1250102144X60Lgris pizarra RAL 7015M10501932181260- 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33