제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸
K1517

힌지, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리:무광택 처리.정보:오픈 각도, 최대 270°.액세서리:힌지, 스테인리스 스틸, 사전 설정된 마찰 효과 K1518특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1517 힌지, 스테인리스 스틸 162 kB

도면 (전체 요약)

힌지, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1BB1D

D1SCAD액세서리가격주문
K1517.558512A553885486,3122 요청 시
K1517.558516A553885486,3162 요청 시
K1517.5511512B5538115456,3122 요청 시
K1517.658515A655085486,3153 요청 시