제품 그룹
힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음
K1810

힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리정보:고정 나사가 있는 스테인리스 스틸 소재의 고품질 힌지는 개구 각도가 95°에 달합니다. 이 힌지의 사용 분야로는 식품 산업, 포장 산업, 화학 산업, 제약 산업이 있습니다.

힌지는 광택 처리된 버전 또는 블라스팅 처리된 버전으로 주문할 수 있습니다.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1810 힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음 166 kB

도면 (전체 요약)

힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입표면
기본 몸체
AA1A2A3BB1HDLCAD액세서리가격주문
K1810.82650A타원형광택처리8232232565354M650 요청 시
K1810.82651A타원형블라스팅 처리8232232565354M650 요청 시
K1810.65650B원형광택처리6540--65254M650 요청 시
K1810.65651B원형블라스팅 처리6540--65254M650 요청 시