제품 그룹
아연 다이캐스 힌지, 조정 가능
K1898

아연 다이캐스 힌지, 조정 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:힌지 및 조정 부시 아연 다이캐스트.
스테인레스 스틸 축.
표면 마무리:힌지 및 조정 부시는 크롬 도금 또는 검정색입니다.
축 소재.
정보:내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

화살표는 거리 ""L""의 중심을 표시하며 조립을 용이하게 합니다.

도어와 플랩은 조정 부시를 움직여 단계적으로 배치할 수 있습니다. 따라서 제조 공차 및 도어 간격을 보정하고 수평 및 수직으로 재조정할 수 있습니다.

조정 부싱 밑면과 힌지의 긴 홀은 세레이션이 미끄러지는 것을 방지합니다.
조정 부싱은 긴 홀을 완전히 덮어 조절 범위 내에 먼지가 쌓이지 않도록 합니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
액세서리:육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1898 아연 다이캐스 힌지, 조정 가능 248 kB

도면 (전체 요약)

아연 다이캐스 힌지, 조정 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A

A1A2A3A4BB1D1HS조절 거리
L max.
개구 각도F1
N
F2
N
CAD액세서리가격주문
K1898.0538212111A-크롬 플레이트762121383860346,51584270°36502000 요청 시
K1898.0538212112A-검정762121383860346,51584270°36502000 요청 시
K1898.0538212121B수직크롬 플레이트762121383860346,51584270°36502000 요청 시
K1898.0538212122B수직검정762121383860346,51584270°36502000 요청 시
K1898.0538212131C수평크롬 플레이트762121383860346,51584270°36502000 요청 시
K1898.0538212132C수평검정762121383860346,51584270°36502000 요청 시