제품 그룹
폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
K1788_B

폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징.
고급 폴리우레탄 엘라스토머 소재 휠
다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.온도 범위:-25 °C ~ +70 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1788_B 폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양 219 kB

도면

폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링BB1B2B3D

D1HLL1L2지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1788.1010004011고정 캐스터볼 베어링4060558510091301008076350 요청 시
K1788.1010004013고정 캐스터볼 베어링40807511010011130140105-350 요청 시
K1788.1012504011고정 캐스터볼 베어링4060558512591551008076350 요청 시
K1788.1012504013고정 캐스터볼 베어링40807511012511155140105-350 요청 시
K1788.101500501고정 캐스터볼 베어링50807511015011197140105-500 요청 시
K1788.101600501고정 캐스터볼 베어링50807511016011202140105-550 요청 시
K1788.102000501고정 캐스터볼 베어링50807511020011245140105-600 요청 시