제품 그룹
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
K1763

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징, 스틸 와이어로 강화된 탄성 솔리드 고무 포함 휠. 스틸 용접 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 강화된 포크, 바닥 플레이트 및 중간 볼트 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징, 경화 처리된 베어링 쉘 포함. 정밀 볼 베어링 포함 휠.정보:이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강하며 높은 내구성을 약속합니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1763 스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양 513 kB

도면 (전체 요약)

스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1763.100401고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-4060-85100914010080-180 요청 시
K1763.125501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-50807511012511170140105-280 요청 시
K1763.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-50807511016011202140105-400 요청 시
K1763.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-50807511020011245140105-500 요청 시
K1763.250601고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링-60807511025011295140105-700 요청 시
K1763.10040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링454060-8510091401008095180 요청 시
K1763.12550스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5280 요청 시
K1763.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링6550807511016011202140105145400 요청 시
K1763.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링7050807511020011245140105170500 요청 시
K1763.25060스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링8260807511025011295140105207700 요청 시
K1763.100402스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링454060-8510091401008095180 요청 시
K1763.125502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링5550807511012511170140105117,5280 요청 시
K1763.160502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링6550807511016011202140105145400 요청 시
K1763.200502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링7050807511020011245140105170500 요청 시
K1763.250602스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링8260807511025011295140105207700 요청 시