제품 그룹
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양
K1767_LST

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징. 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체, Extrathane 휠 스레드 포함표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 정밀 볼 베어링 포함 휠.정보:휠은 부식에 강하고 롤링 저항이 낮습니다. 볼트로 고정된 휠 축.
직경이 125mm 이상인 휠에는 스포크가 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1767_LST stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양 285 kB

도면

stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양
stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 중중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1767.100402스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링454060-8510091301008095250 요청 시
K1767.125402스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링484060-85125915510080110,5250 요청 시
K1767.160502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링6350807511016011202140105143550 요청 시
K1767.200502스위벨 캐스터stop-top 로킹 시스템 포함볼 베어링7050807511020011245140105170800 요청 시