제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
K1770_L

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 하우징. PA 6 휠표면 마무리:프레스된 하우징. 테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:PA 6 소재 휠은 롤링 저항이 적으며 내부식성 및 내마모성이고 특히 충격 및 진동에 강합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1770_L 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양 246 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1770.07532스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링353260-85759981008072,5200 요청 시
K1770.10037스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링353760-8510091251008085200 요청 시
K1770.12540스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링404060-85125915010080102,5200 요청 시
K1770.15050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링6050807511015011190140105135400 요청 시