제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
K1773_L

폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
배럴 연마 처리된 표면.
스테인레스.
온도 범위:-25 °C ~ +80 °C.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1773_L 폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양 250 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양
폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1773.21075032스위벨 캐스터슬라이딩 베어링38326055857591001008076150 요청 시
K1773.21100037스위벨 캐스터슬라이딩 베어링363760558510091251008076150 요청 시
K1773.21125040스위벨 캐스터슬라이딩 베어링404060558512591501008076150 요청 시
K1773.21150050스위벨 캐스터슬라이딩 베어링5450807511015011190140105-300 요청 시