제품 그룹
위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터
K1790_LS

위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1790_LS 위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 280 kB

도면

위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터
위생 분야용 stop fix 포함 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1790.211000352스위벨 캐스터슬라이딩 베어링30356055851009125100807680200 요청 시
K1790.211250402스위벨 캐스터슬라이딩 베어링404060558512591501008076102,5250 요청 시
K1790.211600452스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6045807511016011195140105-140400 요청 시
K1790.212000502스위벨 캐스터슬라이딩 베어링6550807511020011235140105-165400 요청 시