제품 그룹
강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 연질 고무 스레드
K1789_L

강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 연질 고무 스레드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징.
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
이용:최대 운반 편의성, 운반품의 탁월한 댐핑. 새로운 연질 고무 시리즈로 인해 모든 적용 분야에서 눈에 띄는 소음 감소가 보장될 수 있습니다.온도 범위:-25 °C ~ +80 °C.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1789_L 강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 연질 고무 스레드 278 kB

도면

강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 연질 고무 스레드
강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 연질 고무 스레드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABD

D1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1789.10100040스위벨 캐스터볼 베어링3640100137012586150 요청 시
K1789.10125040스위벨 캐스터볼 베어링40401251370150102,5150 요청 시