- 휠 및 롤러
- K1759
솔리드 고무 타이어가 있는 장치용 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1759
장치 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 트레드, 표준 버전
- K1760
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1760
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 고중량 사양
- K1761
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1761
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양
- K1762
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1763
스틸 와이어 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1764
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1765
탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1788
폴리우레탄 탄성 중합체 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1766
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 연질 고무 타이어 포함
- K1789
볼트 홀 포함 강판 스위벨 캐스터, 연질 고무 타이어 포함
- K1767
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 중중량 사양
- K1768
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1769
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1770
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1771
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양
- K1772
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 고중량 사양, 플레인 및 볼 베어링
- K1773
폴리아미드 휠이 있는 스테인레스 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
- K1774
강판 스위벨 캐스터 컴팩트 모델
- K1775
강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1790
스테인레스 스틸 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 위행 분야용
- K1791
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
- K2331
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, TPU, 알루미늄 프로필용
- K2332
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2332_A
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, A형
- K2332_B
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, B형
- K2332_C
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형
- K2333
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 알루미늄 프로필용
- K2334
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용
- K2335
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드, 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용
- K1776
표준 솔리드 고무 타이어 강판 림
- K1777
탄성 솔리드 고무 휠
- K1778
폴리아미드 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1779
가이드 롤러
- K1780
알루미늄 휠 분무형 휠 스레드 포함
- K1781
부하 롤러
- K1782
부하 휠 휠 본체, 용접됨
- K1783
폴리아미드 휠
- K1784
폴리아미드 휠 무거운 모델
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1785
열경화성 플라스틱 휠 내열성
- K1786
통합형 잠금발 포함 높이 조절 캐스터 볼트 홀 또는 마운팅 플레이트 포함
- K2236
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K2237
머신 피트가 통합된 정전기 방지식 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- K1787
높이 조절 캐스터 통합형 기계발 포함
- K2237
머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용
- 베어링 가이드 롤러
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2332_B기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, B형 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:알루미늄 프로파일 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로파일용 롤러는 유연성, 다용도성 및 사용자 친화성이 특징입니다. 디자인은 단순함과 기능성의 본질을 구현합니다.재질:하우징, 강판. 바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU). 바퀴 본체, 폴리아미드 6.표면 마무리:강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음. 열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색. 폴리아미드 6, 은회색.정보:두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다. 이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다. 고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다. 이용:열가소성 폴리우레탄 트레드의 바퀴는 공구 상자나 바닥용 롤러 또는 예를 들면 식료품 산업의 위생영역에 적용됩니다.
운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다. 이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|