제품 그룹
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로필용, A형
K2331_A

기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로필용, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:알루미늄 프로파일 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로파일용 롤러는 유연성, 다용도성 및 사용자 친화성이 특징입니다. 디자인은 단순함과 기능성의 본질을 구현합니다.재질:하우징, 강판.
바퀴, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
표면 마무리:강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
열가소성 폴리우레탄(TPU), 어두운 회색.
폴리아미드 6, 은회색.
정보:두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로 된 트레드는 94° 쇼어 A의 강도를 가지며 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없으며 접촉시 착색되지 않으며 굴림과 회전시 저항이 적고 또한 높은 내마모성을 갖습니다.
이용:열가소성 폴리우레탄 트레드의 바퀴는 공구 상자나 바닥용 롤러 또는 예를 들면 식료품 산업의 위생영역에 적용됩니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2331_A 기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로필용, A형 294 kB

도면

기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 알루미늄 프로필용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1타입B

B1DD1HLL1지탱력
kg
고정 방법설명CAD액세서리가격주문
K2331.100750251로킹 시스템 미포함A2540758,51001208075마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2331.100800321로킹 시스템 미포함A3240808,511112080120마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2331.101000321로킹 시스템 미포함A32401008,513612080120마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시
K2331.101250321로킹 시스템 미포함A32401258,516112080120마운팅 플레이트고정 캐스터 요청 시