제품 그룹
팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함
K1794

팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:강화된 열가소성 폴리아미드, 항균성, 슬레이트 그레이 RAL 7015.
스테인리스 스틸 1.4305로 만든 스틸 부품.
표면 마무리:스틸 부품, 스테인리스 스틸, 블랭크.정보:돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.이용:이 팜 그립은 위생 요구 사항이 높은 조건에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.

항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또는 내성이 있는 병원체(예: MRSA)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능을 하는 마이크로 은 분말이 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속됩니다.

효과:
제품 표면에는 은이온으로 유해한 미생물의 증식이 효과적으로 파괴되며, 이로 인해 MEDI 그립 제품의 세균이 지속적으로 감소합니다(인증된 검증연구소에서 검사 및 승인을 받음).
세척 주기 사이에는 이 제품과의 접촉으로 발생하는 감염 위험이 훨씬 적습니다.
장점:습기 또는 세정제에 저항력이 있고(소독의 경우), 독성 부작용은 없음(생체 적합성).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시:특수 설계 버전.이용:높은 위생수준이 요구되는 분야(예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장)에서 사용되는 시설뿐만 아니라 기계, 장치 및 시스템에도 설치합니다. 공공장소 또는 사람이 많이 이용하는 시설에서 사용(예를 들어 요양원, 어린이집).도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1794 팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함 200 kB

도면 (전체 요약)

팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D2HH2H3LTCAD액세서리가격주문
K1794.1225052144K슬레이트 그레이 RAL 7015M525101897-9 요청 시
K1794.1232062144K슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,5-12 요청 시
K1794.1240062144K슬레이트 그레이 RAL 7015M64013,5261410-12 요청 시
K1794.1240082144K슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,5261410-12 요청 시
K1794.1250082144K슬레이트 그레이 RAL 7015M85019321812-17 요청 시
K1794.1250102144K슬레이트 그레이 RAL 7015M105019321812-17 요청 시
K1794.1225052144X10L슬레이트 그레이 RAL 7015M52510189710- 요청 시
K1794.1225052144X15L슬레이트 그레이 RAL 7015M52510189715- 요청 시
K1794.1225052144X20L슬레이트 그레이 RAL 7015M52510189720- 요청 시
K1794.1232062144X10L슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,510- 요청 시
K1794.1232062144X15L슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,515- 요청 시
K1794.1232062144X20L슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,520- 요청 시
K1794.1232062144X25L슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,525- 요청 시
K1794.1232062144X30L슬레이트 그레이 RAL 7015M63213,522129,530- 요청 시
K1794.1240082144X15L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141015- 요청 시
K1794.1240082144X20L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141020- 요청 시
K1794.1240082144X25L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141025- 요청 시
K1794.1240082144X30L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141030- 요청 시
K1794.1240082144X40L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141040- 요청 시
K1794.1240082144X50L슬레이트 그레이 RAL 7015M84013,526141050- 요청 시
K1794.1250102144X20L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181220- 요청 시
K1794.1250102144X25L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181225- 요청 시
K1794.1250102144X30L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181230- 요청 시
K1794.1250102144X40L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181240- 요청 시
K1794.1250102144X50L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181250- 요청 시
K1794.1250102144X60L슬레이트 그레이 RAL 7015M10501932181260- 요청 시