제품 그룹
윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
K0783

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:그립: 폴리어마이드, 글래스 볼 강화
부싱: 황동 또는 스틸
스레드 나사: 스틸.
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:내온성, -50°C ~ 130°C.
일반적인 화학 물질 및 오일에 저항성을 가지고 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0783 윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸 155 kB

도면 (전체 요약)

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABD

D1HH1LTCAD액세서리가격주문
K0783.15006K5115M61525,59,5-14 요청 시
K0783.16008K61,518M8183111,5-14 요청 시
K0783.17510K7622M102238,514,5-14 요청 시
K0783.25006X15L5115M61525,59,515- 요청 시
K0783.26008X20L61,518M8183111,520- 요청 시
K0783.27510X20L7622M102238,514,520- 요청 시