Группы товаров
Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом
K0359

Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:сталь, шаровая ручка из термопласта.Исполнение: закалённый и шлифованный, шаровая ручка черно-серая.Указание:Технические указания смотри в инструкции по сборке.Указание на чертеже:
Форма A: Стандарт
Форма B: стопорящиеся

Чертежи (общий обзор)

Прецизионные упорные штифты, с пластмассовой шаровой ручкой и коническим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Ход
S
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Внутренняя резьба, шаровая ручкаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0359.010Aстандарт101619257525-132,53161929M6 по запросу
K0359.012Aстандарт122023328733-1333562235M8 по запросу
K0359.016Aстандарт16252840102,541,5-1334263050M10 по запросу
K0359.020Aстандарт20303340110,541,5-1335064663M10 по запросу
K0359.025Aстандарт2538425013051-1336063973M10 по запросу
K0359.110Bc фиксацией10161925752530,5132,53161929M6 по запросу
K0359.112Bc фиксацией12202332873340,51333562235M8 по запросу
K0359.116Bc фиксацией16252840102,541,5491334263050M10 по запросу
K0359.120Bc фиксацией20303340110,541,5491335064663M10 по запросу
K0359.125Bc фиксацией253842501305158,51336063973M10 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33