Группы товаров
Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма B
K1303_B

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Основание опоры и шпилька из нержавеющей стали 1.4301.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) твердостью по Шору 85 +/- 5, материал прошел испытания FDA.
Резиновое уплотнение из силикона, материал прошел испытания FDA.

Исполнение: Опорный диск, полированный.
Винторезный шпиндель, чистый.
Резиновая накладка, цвет черный.
Резиновое уплотнение, цвет синий.
Указание:Сертифицировано согласно стандарту 3-A Sanitary.

Высокое качество поверхности, двойное уплотнение шага резьбы и специальное уплотнение шарнира шпинделя регулируемой опоры станка предотвращают прилипание грязи и сводят к минимуму время на очистку.

Машинная опора поставляется с логотипом 3-A.
Применение:Машинная опора для станков, установок и аппаратов подходит для применения в пищевой промышленности, пивном, молочном производстве, в производстве напитков и фармацевтической промышленности.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.

Заглушка резьбы K1821.

Указание на чертеже:
1) Диапазон регулирования
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1303_B Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма B 221 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Чертежи

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1303.206012X140B4560M12242319151112796045140132010 по запросу
K1303.206012X190B4560M122423241511371048570190132010 по запросу
K1303.206016X140B4560M16242319151112796045140132010 по запросу
K1303.206016X190B4560M162423241511371048570190132010 по запросу
K1303.208016X140B5480M16242519353114796045140132020  по запросу
K1303.208016X190B5480M162425243531391048570190132020  по запросу
K1303.208020X140B5480M20302519353114796045140172620  по запросу
K1303.208020X190B5480M203025243531391048570190172620  по запросу
K1303.208024X140B5480M24352519353114796045140203020  по запросу
K1303.208024X190B5480M243525243531391048570190203020  по запросу
K1303.210016X140B69100M16242819656117796045140132025  по запросу
K1303.210016X190B69100M162428246561421048570190132025  по запросу
K1303.210020X140B69100M20302819656117796045140172625  по запросу
K1303.210020X190B69100M203028246561421048570190172625  по запросу
K1303.210024X140B69100M24352819656117796045140203025  по запросу
K1303.210024X190B69100M243528246561421048570190203025  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33