Группы товаров
Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A
K1303_A

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Основание опоры и шпилька из нержавеющей стали 1.4301.
Резиновая накладка (нитрильный каучук) твердостью по Шору 85 +/- 5, материал прошел испытания FDA.
Резиновое уплотнение из силикона, материал прошел испытания FDA.

Исполнение: Опорный диск, полированный.
Винторезный шпиндель, чистый.
Резиновая накладка, цвет черный.
Резиновое уплотнение, цвет синий.
Указание:Сертифицировано согласно стандарту 3-A Sanitary.

Высокое качество поверхности, двойное уплотнение шага резьбы и специальное уплотнение шарнира шпинделя регулируемой опоры станка предотвращают прилипание грязи и сводят к минимуму время на очистку.

Машинная опора поставляется с логотипом 3-A.
Применение:Машинная опора для станков, установок и аппаратов подходит для применения в пищевой промышленности, пивном, молочном производстве, в производстве напитков и фармацевтической промышленности.Принадлежности:

Уплотнительная и подкладная шайба Hygienic USIT® K1491.

Шестигранная колпачковая гайка с буртиком K1493.

Заглушка резьбы K1821.

Указание на чертеже:
1) Диапазон регулирования
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1303_A Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A 218 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Чертежи

Регулируемые опоры в исполнении Hygienic DESIGN, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Допустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1303.106012X140A60M12242319151112796045140132010 по запросу
K1303.106012X190A60M122423241511371048570190132010 по запросу
K1303.106016X140A60M16242319151112796045140132010 по запросу
K1303.106016X190A60M162423241511371048570190132010 по запросу
K1303.108016X140A80M16242519353114796045140132020 по запросу
K1303.108016X190A80M162425243531391048570190132020 по запросу
K1303.108020X140A80M20302519353114796045140172620 по запросу
K1303.108020X190A80M203025243531391048570190172620 по запросу
K1303.108024X140A80M24352519353114796045140203020 по запросу
K1303.108024X190A80M243525243531391048570190203020 по запросу
K1303.110016X140A100M16242819656117796045140132025 по запросу
K1303.110016X190A100M162428246561421048570190132025 по запросу
K1303.110020X140A100M20302819656117796045140172625 по запросу
K1303.110020X190A100M203028246561421048570190172625 по запросу
K1303.110024X140A100M24352819656117796045140203025 по запросу
K1303.110024X190A100M243528246561421048570190203025 по запросу
K1303.112016X140A120M16243220060121796045140132030 по запросу
K1303.112016X190A120M162432250601461048570190132030 по запросу
K1303.112020X140A120M20303220060121796045140172630 по запросу
K1303.112020X190A120M203032250601461048570190172630 по запросу
K1303.112024X140A120M24353220060121796045140203030 по запросу
K1303.112024X190A120M243532250601461048570190203030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33