Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С
K0415_C

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски термопласт армированные стекловолокном.Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0415_C Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С 207 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерD

AHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.3080C807955189  по запросу
K0415.3100C1009974189  по запросу
K0415.3120C12011994189  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33