Группы товаров
Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В
K0415_B

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Диски из термопласта, армированного стеклянными шариками.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.
Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирные основания компонуются из диска и ходового винта или шаровой головки. Каждый диск может комбинироваться с любым ходовым винтом или шаровой головкой.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение шарнирного основания.
Подходящие ходовые винты смотри K0421.
Подходящие шаровые головки смотри K0422.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0415_B Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В 187 kB
 Технические данные для шарнирных оснований 145 kB

Чертежи

Диски для шарнирных оснований из пластмассы, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаРазмерDHДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0415.2030B3029205  по запросу
K0415.2040B4039209  по запросу
K0415.2045B4544209  по запросу
K0415.2050B5049209  по запросу
K0415.2060B6059209  по запросу
K0415.2080B8079209  по запросу
K0415.2100B10099209  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33