Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из термопласта, цинкового сплава или нержавеющей стали 1.4305.
Плата антискольжения из термопластичного эластомера.

Исполнение: Диск термопласт черный.
Диск цинковый сплав синий оцинкованный.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Плата антискольжения поглощает вибрации и предотвращает скольжение опор.
Подходящие ходовые винты смотри K0429.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0428_B Диски для опор ECO, форма B 163 kB
 Техническое указание для опор ECO 116 kB

Чертежи

Диски для опор ECO, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0428.20301Bцинк3013,516  по запросу
K0428.20401Bцинк4014,518  по запросу
K0428.20501Bцинк5017,520  по запросу
K0428.20302Bнержавеющая сталь3013,522  по запросу
K0428.20402Bнержавеющая сталь4014,524  по запросу
K0428.20502Bнержавеющая сталь5017,526  по запросу
K0428.20303BТермопласт3013,515  по запросу
K0428.20403BТермопласт4014,515  по запросу
K0428.20503BТермопласт5017,515  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33