Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Диск из термопласта, литой из цинка или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение: Диск термопласт черный.
Диск цинковый сплав синий оцинкованный.
Диск из нержавеющей стали, чистый.
Указание:Опоры ECO компонуются из диска и ходового винта. Каждый диск может комбинироваться с каждым ходовым винтом.
Подходящие ходовые винты смотри K0429.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0428_A Диски для опор ECO, форма А 192 kB
 Техническое указание для опор ECO 116 kB

Чертежи

Диски для опор ECO, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
D

HДопустимая
нагрузка
макс., кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0428.10301Aцинк3011,516  по запросу
K0428.10401Aцинк401218  по запросу
K0428.10501Aцинк5014,520  по запросу
K0428.10302Aнержавеющая сталь3011,522  по запросу
K0428.10402Aнержавеющая сталь401224  по запросу
K0428.10502Aнержавеющая сталь5014,526  по запросу
K0428.10303AТермопласт3011,515  по запросу
K0428.10403AТермопласт401215  по запросу
K0428.10503AТермопласт5014,515  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33