Группы товаров
Защёлки натяжные регулируемые с пружинной скобой
K2356

Защёлки натяжные регулируемые с пружинной скобой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Защелки натяжные со скобой для надежного удержания и запирания крышек и клапанов, облицовки различных машин и т.д.. За счёт превышения мертвой точки они останавливаются устойчивы к вибрации.
Крепёжное усилие достигается натягиванием пружиной скобы.

Защёлки натяжные могут привинчиваться или приклёпываться. Мы рекомендуем для крепления компонентов болты с утопленной головкой.

Крюки заказываются отдельно.
Принадлежности:крюк K2356.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2356 Защёлки натяжные регулируемые с пружинной скобой 157 kB

Чертежи

Защёлки натяжные регулируемые с пружинной скобой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2356.1550911Сталь по запросу
K2356.1550912нержавеющая сталь по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33