Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для перпендикулярного соединения двух алюминиевых профилей. Соединительные комплекты обеспечивают свободное позиционирование профилей. Пазы профилей, установленных под прямым углом друг к другу, остаются свободными. Поэтому плоские элементы могут быть установлены без дальнейшей обработки в пазах профилей. Благодаря уменьшенному зажимному усилию и отсутствию защиты от развинчивания эти соединительные комплекты должны использоваться только в комбинации с плоскими элементами и малонагруженными конструкциями.

Незначительные затраты на обработку. Для монтажа необходимо просверлить отверстие в одном из профилей. Из-за уменьшенного диаметра болта паз не повреждается и может быть закрыт полностью защитным профилем.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1035 Соединительные комплекты, центральные тип B 293 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, центральные тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

A

D2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1035.1000B1022,59,8 по запросу
K1035.1090B1090°22,59,8 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33