Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Пазовый сухарь оцинкованный.
Болт оцинкованный, черного цвета.
Указание:В объем поставок включены два болта с потайными головками DIN 7991 и два пазовых сухаря.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1044 Крепежные комплекты для планок и угольников 147 kB

Чертежи

Крепежные комплекты для планок и угольников

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2Ширина
паза
D

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1044.06тип iПазовый сухарь с фиксатором6M610 по запросу
K1044.08тип iПазовый сухарь с фиксатором8M814 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33