Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Самоформирующий болт с нарезкой для отверстия, выполненного кольцевым сверлом со стороны торца. Идеально подходит для креплений без угольников или для других соединителей, которые не подвергаются высоким нагрузкам.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1040 Центральный болт тип B 264 kB

Чертежи

Центральный болт тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1040.1012B10S12Torx T50 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33