Группы товаров
Монтажные инструменты, самонарезающие, сталь тип В, для резьбовых вставок из стали
K1538

Монтажные инструменты, самонарезающие, сталь тип В, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Ручной монтажный инструмент, оцинкованный.Указание:Ввинчивание от руки производится ручным монтажным инструментом, аккумуляторным шуруповёртом, трещоткой и т.п.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1538 Монтажные инструменты, самонарезающие, сталь тип В, для резьбовых вставок из стали 190 kB

Чертежи

Монтажные инструменты, самонарезающие, сталь тип В, для резьбовых вставок из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаSWL
Длина
SD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1538.8086,664810 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33