Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Болты и прямоугольные гайки из стали.
Центрирующий штифт и защитные колпачки из полиамида, армированы стекловолокном.
Исполнение: Болты и прямоугольные гайки из стали.
Центрирующий штифт и защитные колпачки, цвет черный.
Указание:Соединительные комплекты предназначены для перпендикулярного соединения двух алюминиевых профилей. Соединительные комплекты обеспечивают свободное позиционирование профилей. Предназначены для высоких нагрузок и для приема торсионных усилий.

Незначительные затраты на обработку. Для комплекта соединителей требуется только односторонняя обработка сверлением Ø17 мм.
Для комплекта соединителей K1038.0828 требуется только односторонняя обработка сверлением Ø11 мм.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1038 Комплекты болтовых соединителей тип B 304 kB

Чертежи

Комплекты болтовых соединителей тип B
Комплекты болтовых соединителей тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
AA1A2DL

L1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1038.0828B82818-11-18 по запросу
K1038.1040B103723-174022,5 по запросу
K1038.1045B104228-174522,5 по запросу
K1038.1060B105743-176022,5 по запросу
K1038.1080B10776340178022,5 по запросу
K1038.1090B10877345179022,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33