Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кубик из алюминиевой отливки.
Болты из стали.
Защитные колпачки из полиамида.
Исполнение: Алюминий, чистый.
Болты-саморезы.
Защитные колпачки, черные.
Указание:Соединитель для кубиков позволяет соединить два-три профиля торцевыми сторонами. У соединителей для кубиков имеются направляющие выступы, которые обеспечивают великолепный и надежный монтаж. Резьбовое соединение на профиле образуется за счет болтов-саморезов. Открытые отверстия могут быть закрыты защитными колпачками.

Пазы профилей, установленных под прямым углом друг к другу, остаются свободными. Поэтому плоские элементы могут быть установлены без дальнейшей обработки в пазах профилей.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1039 Соединительные комплекты для кубиков тип B 304 kB

Чертежи

Соединительные комплекты для кубиков тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1039.102B102-D по запросу
K1039.103B103-D по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33