Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенная закалкой и отпуском до 10.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1911 Гайки для T-пазов, длинные 111 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Гайки для T-пазов, длинные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
BB1D

HH1LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1911.0810159,7M812630 по запросу
K1911.10121811,7M1014736 по запросу
K1911.12142213,7M1216844 по запросу
K1911.14162515,7M1418950 по запросу
K1911.16182817,7M16201056 по запросу
K1911.18203219,7M18241264 по запросу
K1911.20223521,7M20281470 по запросу
K1911.24284427,7M24361888 по запросу
K1911.30365435,6M304422108 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33