Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Класс прочности 8.8, оцинкованное исполнение.Указание:Универсальный крепежный элемент. Болт с прямоугольной головкой заводится в паз профиля и может быть добавлен в существующие системы. Рифление разрушает анодированный слой и обеспечивает надежное электропроводное соединение.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1029 Болты с прямоугольной головкой 298 kB
 Классы прочности 46,1 kB

Чертежи

Болты с прямоугольной головкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
BCD

HLL1NCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1029.0806015X16B814,57,7M61,516167,7 по запросу
K1029.0806015X20B818,57,7M61,520167,7 по запросу
K1029.0806015X25B823,57,7M61,525167,7 по запросу
K1029.1008030X20B10178,5M8320199,7 по запросу
K1029.1008030X25B10228,5M8325199,7 по запросу
K1029.1008030X30B10278,5M8330199,7 по запросу
K1029.1008030X40B10378,5M8340199,7 по запросу
K1029.1008030X60B10578,5M8360199,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33