Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Полипропилен.Исполнение: Черная, с самозатуханием согласно UL94-V2.Указание:Лента-липучка из высококачественного полипропилена, которую можно открывать и закрывать сотни раз.
Ленты-липучки идеально подходят для обвязки, организации и фиксации кабелей и проводов.

С самозатуханием согласно UL94-V2. Можно отрезать до нужной длины.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2151 Лента-липучка на ролике с самозатуханием 286 kB

Чертежи

Лента-липучка на ролике с самозатуханием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2151.07X150007,515000 по запросу
K2151.10X250001025000 по запросу
K2151.13X250001325000 по запросу
K2151.16X250001625000 по запросу
K2151.20X250002025000 по запросу
K2151.25X250002525000 по запросу
K2151.30X250003025000 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33