Группы товаров
Стыковые соединительные комплекты автоматические, тип I
K1041

Стыковые соединительные комплекты автоматические, тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для торцевого соединения двух профилей одного и того же конструктивного ряда.

Обработки профилей не требуется. Соединитель ввинчивается со стороны торца в паз профиля (соединитель со сквозным отверстием, левая резьба; соединитель с внутренней резьбой, правая резьба). Соединитель имеет самонарезающую резьбу. Рекомендуется применение смазочных средств.

Автоматические соединительные комплекты должны использоваться, в основном, попарно. Для больших профилей и нагрузок требуется несколько пар соединительных комплектов.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1041 Стыковые соединительные комплекты автоматические, тип I 236 kB

Чертежи

Стыковые соединительные комплекты автоматические, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1041.06I61060244 по запросу
K1041.08I81269275 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33