Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Комплекты соединителей предназначены для соединения двух алюминиевых профилей под прямым углом. Комплекты соединителей позволяют собрать профили в любом положении.
Профили не требуют никакой обработки. Соединитель вкручивается с торцевой стороны в паз профиля (левая резьба). На соединителе имеется самонарезающая резьба. Рекомендуется применение смазочных средств.

Комплекты автоматических соединителей должны использоваться, как правило, попарно один напротив другого.

В комплекте соединителей под паз шириной 8 резьба выполнена с притуплением, чтобы предотвратить выступание в собранном состоянии.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1037 Соединительные комплекты, автоматические тип B 235 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, автоматические тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1037.0810B810,7244 по запросу
K1037.1012B1012355 по запросу
K1037.1013B10 легкий13355 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33