Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для перпендикулярного соединения двух алюминиевых профилей. Соединительные комплекты обеспечивают свободное позиционирование профилей.

Обработка профилей не требуется. Соединитель ввинчивается со стороны торца в паз профиля (левая резьба). Соединитель имеет самонарезающую резьбу. Рекомендуется использование смазочных средств.

Автоматические соединительные комплекты должны использоваться, в основном, попарно друг напротив друга.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1036 Соединительные комплекты, автоматические тип I 229 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, автоматические тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1036.08I812315 по запросу
K1036.06I610274 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33