Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь закаленная, оцинкованная.Указание:Самонарезающиеся резьбовые вставки для создания высоконагружаемых, износостойких
и вибростойких резьбовых соединений алюминиевых профилей.
Для перехода с размера резьбы M10 на M8.
Предназначены исключительно для алюминиевых профилей с диаметром отверстия под резьбу 10 мм.
Принадлежности:Монтажный инструмент K1538.808.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1538 Резьбовые вставки, самонарезающие, сталь тип В 236 kB

Чертежи

Резьбовые вставки, самонарезающие, сталь тип В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

L
Длина
для арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1538.08M816K1538.808 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33