Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares ovais de alumínio
K0796

Puxadores tubulares ovais de alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O puxador industrial para máquinas convence pela sua combinação de fatores como visual compacto, alta estabilidade e extrema leveza. O sistema de fixação patenteado possibilita a montagem pelo lado traseiro. Parte da frente sem parafusos visíveis. Com a sua superfície de fácil limpeza e resistente ao atrito, o puxador se adapta de forma ideal ao ambiente.Material:Tubo oval de alumínio EN AW-6060.
Bucha roscada de aço.
Versão:anodizado nas cores naturais ou com revestimento em pó preto, vermelho rubi RAL 3003 ou vermelho tráfego RAL 3020
Indicação:O material de fixação não está incluído no fornecimento. Para o suporte seguro e permanente, recomenda-se o uso de um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno e trava rosca.Montagem:O manípulo da máquina pode ser fixado pela parte traseira. Para isso, são fornecidos parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN ou parafusos sextavados no tamanho de rosca M8.Vantagens:Imagem robusta em combinação com sua leveza.
Design intemporal e elegante.
Forma ergonômica do manípulo.
Sistema de fixação patenteado para montagem traseira.
Acessórios:K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com a norma DIN 912/DIN EN ISO 4762, com trava rosca
K0869 Parafusos cilíndricos com sextavado interno, de acordo com norma DIN 912/DIN EN ISO 4762
K0871 Parafusos sextavados, de acordo com norma DIN 933/DIN EN ISO 4017
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0796 Puxadores tubulares ovais de alumínio 328 kB

Desenhos

Puxadores tubulares ovais de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
A

BDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0796.250083naturalanodizado25034M862296,41000 sob consulta
K0796.300083naturalanodizado30034M862346,41000 sob consulta
K0796.400083naturalanodizado40034M862446,41000 sob consulta
K0796.500083naturalanodizado50034M862546,41000 sob consulta
K0796.250081pretorevestido a pó25034M862296,41000 sob consulta
K0796.300081pretorevestido a pó30034M862346,41000 sob consulta
K0796.400081pretorevestido a pó40034M862446,41000 sob consulta
K0796.500081pretorevestido a pó50034M862546,41000 sob consulta
K0796.2500827vermelho rubi RAL 3003revestido a pó25034M862296,41000 sob consulta
K0796.3000827vermelho rubi RAL 3003revestido a pó30034M862346,41000 sob consulta
K0796.4000827vermelho rubi RAL 3003revestido a pó40034M862446,41000 sob consulta
K0796.5000827vermelho rubi RAL 3003revestido a pó50034M862546,41000 sob consulta
K0796.2500884vermelho RAL 3020revestido a pó25034M862296,41000 sob consulta
K0796.3000884vermelho RAL 3020revestido a pó30034M862346,41000 sob consulta
K0796.4000884vermelho RAL 3020revestido a pó40034M862446,41000 sob consulta
K0796.5000884vermelho RAL 3020revestido a pó50034M862546,41000 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33