Grupos de mercadorias
Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 10, instalação pela parte traseira
K0219

Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Versão:peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0219 Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 10, instalação pela parte traseira 114 kB

Desenhos

Puxadores em alumínio anodizado, com cantos angulares, perfil redondo Ø 10, instalação pela parte traseira

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0219.08601preto8640M54596500 sob consulta
K0219.12001preto12040M545130500 sob consulta
K0219.18001preto18040M545190500 sob consulta
K0219.08603natural8640M54596500 sob consulta
K0219.12003natural12040M545130500 sob consulta
K0219.18003natural18040M545190500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33