Grupos de mercadorias
Puxadores de alumínio com cantos de fixação angular, montados do lado da operação
K0216

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angular, montados do...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.
Versão:Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou anodizado preto.
Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Indicação de desenho:
1) Porca sextavada flangeada
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0216 Puxadores de alumínio com cantos de fixação angular, montados do lado da operação 164 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de alumínio com cantos de fixação angular, montados do lado da operação

Puxadores de alumínio tipo arco com canto de fixação angular e barra de puxador recartilhada, instalação pelo lado da operação

mais informações

Desenhos

Puxadores de alumínio tipo arco com canto de fixação angular e barra de puxador recartilhada, instalação pelo lado da operação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0216.05501Apreto5512M540701000 sob consulta
K0216.08801Apreto8812M5401031000 sob consulta
K0216.10001Apreto10012M5401151000 sob consulta
K0216.12001Apreto12012M5401351000 sob consulta
K0216.18001Apreto18012M5401951000 sob consulta
K0216.23501Apreto23512M5402501000 sob consulta
K0216.05503Anatural5512M540701000 sob consulta
K0216.08803Anatural8812M5401031000 sob consulta
K0216.10003Anatural10012M5401151000 sob consulta
K0216.12003Anatural12012M5401351000 sob consulta
K0216.18003Anatural18012M5401951000 sob consulta
K0216.23503Anatural23512M5402501000 sob consulta

Puxadores de alumínio do tipo arco com cantos de fixação angular e barra de puxador lisa, instalação pelo lado da operação

mais informações

Desenhos

Puxadores de alumínio do tipo arco com cantos de fixação angular e barra de puxador lisa, instalação pelo lado da operação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
ABDHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0216.055101Bpreto5512M540751000 sob consulta
K0216.088101Bpreto8812M5401081000 sob consulta
K0216.100101Bpreto10012M5401201000 sob consulta
K0216.120101Bpreto12012M5401401000 sob consulta
K0216.180101Bpreto18012M5402001000 sob consulta
K0216.235101Bpreto23512M5402551000 sob consulta
K0216.055103Bnatural5512M540751000 sob consulta
K0216.088103Bnatural8812M5401081000 sob consulta
K0216.100103Bnatural10012M5401201000 sob consulta
K0216.120103Bnatural12012M5401401000 sob consulta
K0216.180103Bnatural18012M5402001000 sob consulta
K0216.235103Bnatural23512M5402551000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33