Grupos de mercadorias
Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados
K0198

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável de fundição precisa 1.4308.
Material de fixação 1.4301.

Versão:peça jateada com polimento eletrolítico fosco semibrilhante.Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0198 Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados 152 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 sob consulta
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 sob consulta

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável com cantos oblíquos em ambos os lados, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDHH1LSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 sob consulta
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33