Grupos de mercadorias
Puxadores ovais de alumínio removíveis
K0204

Puxadores ovais de alumínio removíveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Puxador industrial em alumínio oval EN AW-6060.
Pino de posicionamento em aço.
Arruela de encaixe em aço.
Versão:Puxador na cor preta, revestido a pó.
Pino de posicionamento brunido.
Arruela de encaixe brunida.
Indicação:Os puxadores são fixados na contrapeça através de um sistema de encaixe.
A desmontagem é efetuada em estado sem carga.
Aplicação:Encaixe o puxador na abertura até que a alça encoste na arruela de encaixe.
O travamento sucede ao puxar paralelamente a alça para cima.
A alça pode suportar somente pressão vertical ascendente, portanto, deve-se puxá-la somente para cima.
Para soltar, execute os mesmos passos na ordem inversa.
Montagem:Para a fixação da arruela de encaixe, é necessário realizar primeiramente trabalhos preparatórios na contrapeça.
Veja o desenho de indicação para montagem.
Indicação de desenho:
1) posição desbloqueada
2) posição bloqueada

E = encaixar
T = travar
L = levantar
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0204 Puxadores ovais de alumínio removíveis 290 kB

Desenhos

Puxadores ovais de alumínio removíveis
Puxadores ovais de alumínio removíveis
Puxadores ovais de alumínio removíveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAA1A2BB1B2DD1HH1LCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 sob consulta
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 sob consulta
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 sob consulta
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 sob consulta
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 sob consulta
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 sob consulta
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 sob consulta
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 sob consulta
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 sob consulta
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 sob consulta
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 sob consulta
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33