Grupos de mercadorias
Puxadores em aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404, perfil oval 21x13, instalação pela parte traseira
K1640

Puxadores em aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404, perfil oval 21x13,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Estes puxadores são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio e resistência à corrosão robustos.Material:

Aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404.

Versão:peça polida ou jateada.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1640 Puxadores em aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404, perfil oval 21x13, instalação pela parte traseira 132 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável 1.4301 ou 1.4404, perfil oval 21x13, instalação pela parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoChave
de aço
Superfície
Corpo básico
ABB1D

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1640.1001600611.4301jateado1002113M650113121000 sob consulta
K1640.1121600611.4301jateado1122113M650125121000 sob consulta
K1640.1201600611.4301jateado1202113M650133121000 sob consulta
K1640.1281600611.4301jateado1282113M650141121000 sob consulta
K1640.1601600611.4301jateado1602113M650173121000 sob consulta
K1640.1001610611.4301polido1002113M650113121000 sob consulta
K1640.1121610611.4301polido1122113M650125121000 sob consulta
K1640.1201610611.4301polido1202113M650133121000 sob consulta
K1640.1281610611.4301polido1282113M650141121000 sob consulta
K1640.1601610611.4301polido1602113M650173121000 sob consulta
K1640.1001600621.4404jateado1002113M650113121000 sob consulta
K1640.1121600621.4404jateado1122113M650125121000 sob consulta
K1640.1201600621.4404jateado1202113M650133121000 sob consulta
K1640.1281600621.4404jateado1282113M650141121000 sob consulta
K1640.1601600621.4404jateado1602113M650173121000 sob consulta
K1640.1001610621.4404polido1002113M650113121000 sob consulta
K1640.1121610621.4404polido1122113M650125121000 sob consulta
K1640.1201610621.4404polido1202113M650133121000 sob consulta
K1640.1281610621.4404polido1282113M650141121000 sob consulta
K1640.1601610621.4404polido1602113M650173121000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33