Grupos de mercadorias
Puxadores de plástico, instalação pelo lado operacional ou traseiro
K1060

Puxadores de plástico, instalação pelo lado operacional ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico PA (Poliamida), refoçado com shot peening.
Buchas, parafusos de fixação, arruelas e porcas de aço ou aço inoxidável.
Versão:grafite escuro.Indicação:Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
A forma A contém parafusos de fixação e respectivas arruelas e porcas.

A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, pode apresentar um desvio devido à tensão de flexão.
Montagem:Forma A pelo lado de manuseio,
Forma B pela parte traseira.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1060 Puxadores de plástico, instalação pelo lado operacional ou traseiro 122 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de plástico, instalação pelo lado operacional ou traseiro

Puxadores de plástico, montagem pelo lado de manuseio

mais informações

Desenhos

Puxadores de plástico, montagem pelo lado de manuseio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
ABCDHH1LSCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1060.1100051Aaço100179,5M53320122201000 sob consulta
K1060.1120061Aaço1202111,4M63925146241000 sob consulta
K1060.1140081Aaço1402414,2M84530170281000 sob consulta
K1060.1100052Aaço inoxidável100179,5M53320122201000 sob consulta
K1060.1120062Aaço inoxidável1202111,4M63925146241000 sob consulta
K1060.1140082Aaço inoxidável1402414,2M84530170281000 sob consulta

Puxadores de plástico, montagem pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de plástico, montagem pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
ABCDHLSTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1060.2100051Baço100179,5M5331222091000 sob consulta
K1060.2120061Baço1202111,4M63914624121000 sob consulta
K1060.2140081Baço1402414,2M84517028121000 sob consulta
K1060.2100052Baço inoxidável100179,5M5331222091000 sob consulta
K1060.2120062Baço inoxidável1202111,4M63914624121000 sob consulta
K1060.2140082Baço inoxidável1402414,2M84517028121000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33