Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço zincada.
Montagem:Pela parte traseira.Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0196 Puxadores em arco de plástico 145 kB

Desenhos

Puxadores em arco de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ABCDHLL1RTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0196.119061192533M643,51509894101000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33