Grupos de mercadorias
Puxadores de dedo em aço inoxidável redondos
K1793

Puxadores de dedo em aço inoxidável redondos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4404.Versão:polidos ou jateados em fosco.Indicação para encomenda:Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.Montagem:Pela parte traseira.Acessórios:Arruelas de acabamento K1823.
Arruela K0868.
Arruela K1150.
Parafuso sextavado K0871.
Parafuso K1796.
Parafuso de cabeça cilíndrica K0869.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1793 Puxadores de dedo em aço inoxidável redondos 127 kB

Desenhos

Puxadores de dedo em aço inoxidável redondos

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoSuperfície
Corpo básico
ABD

HLTCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1793.030031polido305M324356500 sob consulta
K1793.030041polido308M432388500 sob consulta
K1793.040031polido405M324456500 sob consulta
K1793.040041polido408M432488500 sob consulta
K1793.040051polido4010M5405010500 sob consulta
K1793.030033jateado em fosco305M324356500 sob consulta
K1793.030043jateado em fosco308M432388500 sob consulta
K1793.040033jateado em fosco405M324456500 sob consulta
K1793.040043jateado em fosco408M432488500 sob consulta
K1793.040053jateado em fosco4010M5405010500 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33