Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento
K1530

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Canto de fixação angular em termoplástico PA6.
Tubo de ligação em termoplástico PVC.
Versão:Canto de fixação angular preto.
Tubo de ligação preto.
Indicação:Forma A:
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 8 pinos

Forma B:
Parada de emergência (2 normal fechado)
Botão de comando 1 (comutador)
Botão de comando 2 (normal aberto)
2 LEDs
Conector com 12 pinos
Dados técnicos:Consulte Downloads, Informações técnicas
Tipo de conexão: plugue M12x1 de 8 ou 12 pinos.
Grau de proteção: IP54 para conector de encaixe desenroscado.
Montagem:Pelo lado de manuseio.Acessórios:Alças tubulares de plástico com manípulos de plástico K1528.
Conector de encaixe M12x1 com trava de parafuso K1498
Indicação de desenho:
1) Parada de emergência
2) LED vermelho
3) LED verde
4) Botão de comando 1
5) Botão de comando 2
6) Conector, M12x1
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1530 Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento 894 kB
 Indicação técnica para puxadores tubulares com função de comutação elétrica 132 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento sem função de parada de emergência

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento sem função de parada de emergência

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1D

HH1H2LL1Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1530.180A18048328,5801060230131000 sob consulta

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento para parada de emergência

mais informações

Desenhos

Puxadores tubulares de plástico com função de comutação elétrica e dois botões de acionamento para parada de emergência

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1530.1180B18048328,580106023013301000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33