Grupos de mercadorias
Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga
K0215

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Puxador e material de fixação em aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça retificada, fosca semibrilhante, escovada.Indicação:Os puxadores em aço inoxidável são adequados principalmente para todas as áreas técnicas que requeiram as mais altas capacidades de carga e resistência às substâncias químicas e à corrosão.Indicação de desenho:
Forma A
para aparafusamento frontal.
Forma B
para aparafusamento traseiro.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0215 Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga 130 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento dianteiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento dianteiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0215.2001A2005020M8752501000 sob consulta
K0215.2501A2505020M8753001000 sob consulta

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento pelo lado traseiro

mais informações

Desenhos

Puxadores de aço inoxidável redondos com arruela larga para aparafusamento pelo lado traseiro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABB1DHLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K0215.2002B2005020M8752501000 sob consulta
K0215.2502B2505020M8753001000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33