Grupos de mercadorias
Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido ou jateado, instalação pela parte traseira
K1793

Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido ou...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação para encomenda:Encomendar materiais de fixação e arruelas de acabamento em separado.Acessórios:Arruelas de acabamento K1823.
Arruela K0868.
Arruela K1150.
Parafuso sextavado K0871.
Parafuso K1796.
Parafuso de cabeça cilíndrica K0869.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1793 Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido ou jateado, instalação pela parte traseira 436 kB

Desenhos

Puxadores em aço inoxidável 1.4404, perfil redondo polido ou jateado, instalação pela parte traseira

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
ABD

HTLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1793.032031polido325M324637500 sob consulta
K1793.042031polido425M324647500 sob consulta
K1793.055031polido555M324660500 sob consulta
K1793.064031polido645M324669500 sob consulta
K1793.076031polido765M324681500 sob consulta
K1793.088031polido885M324693500 sob consulta
K1793.032041polido328M432840500 sob consulta
K1793.042041polido428M432850500 sob consulta
K1793.055041polido558M432863500 sob consulta
K1793.064041polido648M432872500 sob consulta
K1793.076041polido768M432884500 sob consulta
K1793.088041polido888M432896500 sob consulta
K1793.096041polido968M4328104500 sob consulta
K1793.098041polido988M4328106500 sob consulta
K1793.100041polido1008M4328108500 sob consulta
K1793.102041polido1028M4328110500 sob consulta
K1793.120041polido1208M4328128500 sob consulta
K1793.136041polido1368M4328144500 sob consulta
K1793.055051polido5510M54010651000 sob consulta
K1793.064051polido6410M54010741000 sob consulta
K1793.076051polido7610M54010861000 sob consulta
K1793.088051polido8810M54010981000 sob consulta
K1793.096051polido9610M540101061000 sob consulta
K1793.098051polido9810M540101081000 sob consulta
K1793.100051polido10010M540101101000 sob consulta
K1793.102051polido10210M540101121000 sob consulta
K1793.120051polido12010M540101301000 sob consulta
K1793.136051polido13610M540101461000 sob consulta
K1793.140051polido14010M540101501000 sob consulta
K1793.160051polido16010M540101701000 sob consulta
K1793.180051polido18010M540101901000 sob consulta
K1793.200051polido20010M540102101000 sob consulta
K1793.235051polido23510M540102451000 sob consulta
K1793.250051polido25010M540102601000 sob consulta
K1793.300051polido30010M540103101000 sob consulta
K1793.350051polido35010M540103601000 sob consulta
K1793.120061polido12012M642121321000 sob consulta
K1793.136061polido13612M642121481000 sob consulta
K1793.140061polido14012M642121521000 sob consulta
K1793.160061polido16012M642121721000 sob consulta
K1793.180061polido18012M642121921000 sob consulta
K1793.200061polido20012M642122121000 sob consulta
K1793.235061polido23512M642122471000 sob consulta
K1793.250061polido25012M642122621000 sob consulta
K1793.300061polido30012M642123121000 sob consulta
K1793.350061polido35012M642123621000 sob consulta
K1793.140081polido14016M858121561000 sob consulta
K1793.160081polido16016M858121761000 sob consulta
K1793.180081polido18016M858121961000 sob consulta
K1793.200081polido20016M858122161000 sob consulta
K1793.235081polido23516M858122511000 sob consulta
K1793.250081polido25016M858122661000 sob consulta
K1793.300081polido30016M858123161000 sob consulta
K1793.350081polido35016M858123661000 sob consulta
K1793.032033jateado em fosco325M324637500 sob consulta
K1793.042033jateado em fosco425M324647500 sob consulta
K1793.055033jateado em fosco555M324660500 sob consulta
K1793.064033jateado em fosco645M324669500 sob consulta
K1793.076033jateado em fosco765M324681500 sob consulta
K1793.088033jateado em fosco885M324693500 sob consulta
K1793.032043jateado em fosco328M432840500 sob consulta
K1793.042043jateado em fosco428M432850500 sob consulta
K1793.055043jateado em fosco558M432863500 sob consulta
K1793.064043jateado em fosco648M432872500 sob consulta
K1793.076043jateado em fosco768M432884500 sob consulta
K1793.088043jateado em fosco888M432896500 sob consulta
K1793.096043jateado em fosco968M4328104500 sob consulta
K1793.098043jateado em fosco988M4328106500 sob consulta
K1793.100043jateado em fosco1008M4328108500 sob consulta
K1793.102043jateado em fosco1028M4328110500 sob consulta
K1793.120043jateado em fosco1208M4328128500 sob consulta
K1793.136043jateado em fosco1368M4328144500 sob consulta
K1793.055053jateado em fosco5510M54010651000 sob consulta
K1793.064053jateado em fosco6410M54010741000 sob consulta
K1793.076053jateado em fosco7610M54010861000 sob consulta
K1793.088053jateado em fosco8810M54010981000 sob consulta
K1793.096053jateado em fosco9610M540101061000 sob consulta
K1793.098053jateado em fosco9810M540101081000 sob consulta
K1793.100053jateado em fosco10010M540101101000 sob consulta
K1793.102053jateado em fosco10210M540101121000 sob consulta
K1793.120053jateado em fosco12010M540101301000 sob consulta
K1793.136053jateado em fosco13610M540101461000 sob consulta
K1793.140053jateado em fosco14010M540101501000 sob consulta
K1793.160053jateado em fosco16010M540101701000 sob consulta
K1793.180053jateado em fosco18010M540101901000 sob consulta
K1793.200053jateado em fosco20010M540102101000 sob consulta
K1793.235053jateado em fosco23510M540102451000 sob consulta
K1793.250053jateado em fosco25010M540102601000 sob consulta
K1793.300053jateado em fosco30010M540103101000 sob consulta
K1793.350053jateado em fosco35010M540103601000 sob consulta
K1793.120063jateado em fosco12012M642121321000 sob consulta
K1793.136063jateado em fosco13612M642121481000 sob consulta
K1793.140063jateado em fosco14012M642121521000 sob consulta
K1793.160063jateado em fosco16012M642121721000 sob consulta
K1793.180063jateado em fosco18012M642121921000 sob consulta
K1793.200063jateado em fosco20012M642122121000 sob consulta
K1793.235063jateado em fosco23512M642122471000 sob consulta
K1793.250063jateado em fosco25012M642122621000 sob consulta
K1793.300063jateado em fosco30012M642123121000 sob consulta
K1793.350063jateado em fosco35012M642123621000 sob consulta
K1793.140083jateado em fosco14016M858121561000 sob consulta
K1793.160083jateado em fosco16016M858121761000 sob consulta
K1793.180083jateado em fosco18016M858121961000 sob consulta
K1793.200083jateado em fosco20016M858122161000 sob consulta
K1793.235083jateado em fosco23516M858122511000 sob consulta
K1793.250083jateado em fosco25016M858122661000 sob consulta
K1793.300083jateado em fosco30016M858123161000 sob consulta
K1793.350083jateado em fosco35016M858123661000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33