Grupos de mercadorias
Puxadores tubulares de alumínio reguláveis
K1018

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Tubo do puxador EN AW-6060.
Suporte de fixação EN AW-6063.
Capas de cobertura em termoplástico.
Pino roscado ISO 4766-14H.
Versão:Tubo do puxador anodizado nas cores naturais.
Suporte de fixação anodizado nas cores naturais e preta.
Extremidades da peça (tubo do puxador) na cor preta.
Capas de cobertura (suporte de fixação) nas cores cinza claro ou preta.
Indicação:Os puxadores tubulares reguláveis são fornecidos desmontados.
A distância entre centros pode ser determinada livremente.
Para determinar a distância entre centros máxima recomendada, por favor, consulte a tabela no item A máx.
Nas aplicações com puxadores de longos comprimentos ou com grandes cargas, podem ser acrescentados suportes de fixação adicionais.
Os suportes de fixação são fornecidos desmontados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1018 Puxadores tubulares de alumínio reguláveis 145 kB

Desenhos (visão geral)

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

Puxadores tubulares de alumínio reguláveis

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Cor
dos componentes
A
máx.
BD

HLCapacidade
de carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1018.2503011anodizado naturalanodizado natural22036M8682501000 sob consulta
K1018.3003011anodizado naturalanodizado natural27036M8683001000 sob consulta
K1018.4003011anodizado naturalanodizado natural37036M8684001000 sob consulta
K1018.5003011anodizado naturalanodizado natural47036M8685001000 sob consulta
K1018.6003011anodizado naturalanodizado natural57036M8686001000 sob consulta
K1018.2503012anodizado naturalanodizado preto22036M8682501000 sob consulta
K1018.3003012anodizado naturalanodizado preto27036M8683001000 sob consulta
K1018.4003012anodizado naturalanodizado preto37036M8684001000 sob consulta
K1018.5003012anodizado naturalanodizado preto47036M8685001000 sob consulta
K1018.6003012anodizado naturalanodizado preto57036M8686001000 sob consulta

Peças de retenção de alumínio

mais informações

Desenhos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
BD

HCADAces.PreçoEncomendar
K1018.08301anodizado natural36M868 sob consulta
K1018.08302anodizado preto36M868 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33